TERMOSTATO KNX BIANCO • TX320 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Termostato ambiente KNX bianco 3 ingressi parete o incasso TX320

Termostato ambiente KNX per la gestione del riscaldamento e /o raffrescamento con sonda di temperatura interna. Montaggio a parete o su scatola incasso 2 moduli di forma tonda. Regolazione temperatura attraverso potenziometro rotativo frontale: Comfort, Eco, Ridotto e Antigelo. Scelta della modalità di funzionamento tramite pulsante laterale. Disponibili 2 ingressi per contatti liberi da potenziale e 1 ingresso per sonda di temperatura. Alimentazione bus 30 V DC.
EAN
3250616043206
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
365,88 €
/ pezzo *
365,88 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Termostato ambiente KNX bianco 3 ingressi parete o incasso

TX320

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Funzioni
  • Idoneo per funzionamento in paral­lelo
    No
Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9003, 9010
Serie
  • Profon­dità delle scatole da incasso
    40 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    0 - 45 °C
  • Classe di efficienza ener­getica
    IV (2%)
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    30 - 30 V
Testo
  • Tempera­tura
    Collegamento aggiun­tivo per sonda termica esterna
  • Tipo di montaggio
    Fissaggio a vite su attacco

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TX320
PDF
Hager RoHS report TX320
PDF
REACH declaration TX320 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TX320 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TX320 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TX320

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29

    PDF
    6,47 MB
    Immagine Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18

    PDF
    5,08 MB
  • Appendice tecnica (multiprodotti)

    Immagine Termostati KNX TX320  - Inserto tecnico | Hager Italia

    Termostati KNX TX320 - Inserto tecnico

    Inserto tecnico moduli d’ingresso bus KNX termostato d’ambiente TX320

    PDF
    3,93 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TX320 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TX320

    Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

    VD2
    228,05 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Description d'application TX308 | Hager Italia

    Description d'application TX308

    Guida applicazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,04 MB
  • Descrizione delle funzioni

    Immagine Description d'application TX320 | Hager Italia

    Description d'application TX320

    Descrizione delle funzioni de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,66 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-03-09

    PDF
    118,02 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en