Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi + 1 uscita veneziane 3A TRM692G
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataquicklink
-
Con sistema bus radio KNXSÌ
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
ColoreGrigio chiaro
-
Max. corrente di commutazione3 A
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 1.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 2.5 mm²
-
Numero di moduli0
-
FunzioneFunzioni supplementari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumentare la portata radio, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
Tipo di connessioneCon morsetti a sollevamento a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03
PDF11,15 MBManuale di installazione fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-03-03
PDF11,11 MB -
Allegato prodotto
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Allegato prodotto International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD486,73 kB -
Guida applicazione
Application description ETS-Easy TRM692G
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2015-02-12
PDF6,37 MBApplication description ETS-Easy TRM692G
Guida applicazione de-DE 2013-01-15
PDF6,52 MBApplication description ETS-Easy TRM692G
Guida applicazione it-IT 2015-02-12
PDF6,23 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2024-01-18
PDF131,29 kB