Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55 TRE201
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Protocollo radioRadio KNX
-
Categoria ricevitore2
-
Con sistema bus KNXNo
-
Con sistema bus radio KNXSÌ
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy, quicklink
-
Altezza35 mm
-
Larghezza85 mm
-
Profondità di installazione40 mm
-
ColoreBianco
-
Con interruttore per commutazione manualeNo
-
Radiofrequenza bidirezionaleSÌ
-
Corrente nominale10 A
-
Corrente di commutazione10 A
-
Frequenza50 - 50 Hz
-
Radiofrequenza di ricezione868,30 - 868,30 MHz
-
Potenza d’uscita2300 W
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V1500 W
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Temperatura d’esercizio-10 - 55 °C
-
FunzioneFunzioni supplementari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumentare la portata radio, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
Tipo di connessioneCon morsetti a sollevamento a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27
PDF2,41 MB -
Allegato prodotto
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Allegato prodotto International 2020-01-01
PDF1,18 MBNotice de configuration quicklink pour produits radio
Allegato prodotto en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF5,92 MBNotice de configuration quicklink pour produits radio
Allegato prodotto fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Database dei prodotti KNX
Logiciel d'application ETS du TRE201
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5117,73 kBLogiciel d'application ETS du TRE201
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD123,65 kB -
Guida applicazione
Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C
Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,37 MBDescription d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF1,41 MBDescription d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C
Guida applicazione it-IT 2020-01-01
PDF1,39 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-31
PDF122,34 kB