BUS KNX JH(ST)HH 2x2x0,8 500M B2CAs1d1a1 • TGZ185 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
TGZ185 - Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
TGZ185 - Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1 TGZ185

Il cavo TGZ185 è un cavo bus KNX‑EIB senza alogeni, schermato da 500 m, con 2 coppie twistate in rame da 0,8 mm². Garantisce alta affidabilità, tensione d'isolamento 4 kV. Ideale per impianti domotici, assicura compatibilità e prestazioni elevate in ambienti residenziali e commerciali. Cavo KNX EIB: J-H(ST)Hh 2X2X0.8Mm. Classe CPR B2CAs1d1a1.
EAN
3250618502527
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.277,84 €
/ pezzo *
1.277,84 €
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
Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1

TGZ185

TGZ185 - Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
TGZ185 - Cavo KNX bus senza alogeni lunghezza 500m Classe CPR B2ca s1 d1 a1
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Cavo
  • Lunghezza del cavo
    500 m
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Materiali
  • Colore
    Verde
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -30 - 70 °C
Connes­sione
  • Sezione del cavo
    0,80 - 0,80 mm²

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TGZ185
PDF
Hager RoHS report TGZ185
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TGZ185 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TGZ185

  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-03-21 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-03-21

    PDF
    305,75 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TG008 - Morsetto rosso/nero per cavo bus KNX fino a 4 derivazioni set 50 pezzi
    TG008
    Morsetto Rosso-Nero Per Cavo Bus KNX - Fino A 4 Derivazioni - Set 50 Pezzi
    Prezzo
    2,06 €
    / pezzo *
    2,06 €
    / pezzo *
  • 2
    TG025 - Morsetto giallo/bianco per cavo bus KNX fino a 4 derivazioni set 50 Pezzi
    TG025
    Morsetto Giallo-Bianco Per Cavo Bus KNX - Fino A 4 Derivazioni - Set 50 Pezzi
    Prezzo
    3,03 €
    / pezzo *
    3,03 €
    / pezzo *
  • 3
    TG308 - Kit di 4 LED rossi per comandi da incasso
    TG308
    Kit Di 4 Led Rossi Per Txb322 E Txb344
    Prezzo
    22,31 €
    / pezzo *
    22,31 €
    / pezzo *
  • 4
    TG018 - Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=100M
    TG018
    Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=100M
    Prezzo
    206,77 €
    / pezzo *
    206,77 €
    / pezzo *
  • 5
    TG019 - Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M
    TG019
    Cavo Bus KNX - Y(St) Yx2X2X0.8Mm L=500M
    Prezzo
    969,79 €
    / pezzo *
    969,79 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en