BATTERIA AL LITIO 1/3N 3V • TG403 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Batteria al litio 1/3N 3V TG403

La batteria al litio Hager TG403 (CR 1/3N) da 3V è progettata per alimentare piccoli dispositivi elettronici come telecomandi e moduli radio. Con capacità di 170 mAh, offre prestazioni elevate. Sistema Li/MnO₂, peso 3 g, altezza 10,8 mm e diametro 11,6 mm. Affidabile e compatta, è la soluzione ideale per applicazioni base e intelligenti.
EAN
3250615874030
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
18,31 €
/ pezzo *
18,31 €
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
Batteria al litio 1/3N 3V

TG403

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Capacità elet­trica
  • Numero di moduli
    0,16 Ah
Condizioni di impiego
Serie

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TG403 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TG403

  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-04 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-04

    PDF
    250,35 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HTG911H - ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2,5A 4M DIN
    HTG911H
    ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2, 5A 4M DIN
    Prezzo
    220,25 €
    / pezzo *
    220,25 €
    / pezzo *
  • 2
    TG401 - Batteria al litio CR2430 3 V
    TG401
    BATTERIA AL LITIO CR2430 3 V
    Prezzo
    12,21 €
    / pezzo *
    12,21 €
    / pezzo *
  • 3
    TGA200 - Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
    TGA200
    Alimentatore Server 230Vac-24Vdc con Interruttore On/Off - 4M
    Prezzo
    206,22 €
    / pezzo *
    206,22 €
    / pezzo *
  • 4
    TXA111 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA 4M
    TXA111
    MODULO KNX ALIMENTATORE 30Vdc 320mA 4M
    Prezzo
    217,86 €
    / pezzo *
    217,86 €
    / pezzo *
  • 5
    TXA112 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 640mA 4M
    TXA112
    MODULO KNX ALIMENTATORE 30Vdc 640mA 4M
    Prezzo
    314,69 €
    / pezzo *
    314,69 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en