SUPPORTO GRANDE X STAZIONE METEO TG053A • TG353 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Supporto grande per stazione meteo TXE531 e TG053A TG353

Supporto grande TG353 per stazioni meteo TXE531 e TG053A. Ideale per fissaggio a parete consentendo un montaggio stabile per inviare tutte le informazioni ricevute dalla stazione meteo sul bus KNX. Dimensione del supporto: l. 75 x h. 60 x p. 360 mm. Robusto, preciso, pensato per installazioni professionali.
EAN
3250615873538
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
110,84 €
/ pezzo *
110,84 €
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
Supporto grande per stazione meteo TXE531 e TG053A

TG353

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Con sistema bus KNX
    SÌ
  • Con sistema bus radio KNX
    No
Testo
  • Tipo di montaggio
    Per il montaggio a parete e su palo
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a molla per l’alimen­ta­tore
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP44
Materiali
  • Trat­tamento
    Verniciato a polvere
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    Alluminio
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Instal­lazione a parete
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -30 - 50 °C
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
    21 - 32 V

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration TG353
PDF
Hager RoHS report TG353
PDF
REACH declaration TG353 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TG353 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TG353 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TG353

  • Manuale di installazione

    Immagine Support petit modele pour station meteorologique KNX TG 053A | Hager Italia

    Support petit modele pour station meteorologique KNX TG 053A

    Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    158,43 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    3
  • 1
    TG053A - Stazione meteo GPS KNX con sensore pioggia luminosità vento
    TG053A
    Stazione Meteo Bus KNX Vento-Pioggia-Temp-Crepusc Anttenna Gps Ip44
    Prezzo
    1.555,85 €
    / pezzo *
    1.555,85 €
    / pezzo *
  • 2
    TXE531 - Stazione meteo GPS KNX configurazione in easy e ETS
    TXE531
    stazione meteo GPS TP KNX easy alim. 24 V DC
    Prezzo
    807,38 €
    / pezzo *
    807,38 €
    / pezzo *
  • 3
    TG354 - Supporto piccolo per stazione meteo TXE531 e TG053A
    TG354
    Supporto Piccolo X Stazione Meteo Tg053A
    Prezzo
    60,51 €
    / pezzo *
    60,51 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en