Morsetto giallo/bianco per cavo bus KNX fino a 4 derivazioni set 50 Pezzi TG025
Il morsetto giallo/bianco è ideale per portare alimentazioni ausiliarie (ad esempio; 24 V DC) ai disposiitiv bus che oltre ad essere alimentati dalla tensione del bus (30V DC) hanno bisogno di un'alimentazione supplementare. Consente fino a 4 derivazioni e viene fornito in confezione da 50 pezzi. Ottimo per impianti domotici.
EAN
13250615870251
Marca
Hager
Confezione
50 Pezzi
Prezzo
3,03 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-07-06
PDF315,23 kB
Più documentazione