Morsetto rosso/nero per cavo bus KNX fino a 4 derivazioni set 50 pezzi TG008
Il morsetto TG008 è un componente studiato per la distribuzione sicura del segnale BUS in impianti KNX. Disponibile in confezioni da 50 pezzi, è ideale per realizzare fino a 4 derivazioni da un unico cavo principale, con colori di riconoscimento rosso‑nero per garantire una posa ordinata e senza errori di polarità
EAN
13250615870084
Marca
Hager
Confezione
50 Pezzi
Prezzo
2,06 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-01-25
PDF116,32 kB
Più documentazione