1 PULSANTE LUMINOS ROSSO A IMPULS 2NA 1M • SVN432 | Hager
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
            SVN432 - 1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Rosso A Impulso 2 Na 1 M. Din
            SVN432 - 1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Rosso A Impulso 2 Na 1 M. Din
            SVN432 - 1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Rosso A Impulso 2 Na 1 M. Din
            SVN432 - 1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Rosso A Impulso 2 Na 1 M. Din
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Rosso A Impulso 2 Na 1 M. Din SVN432

            EAN
            3250615721983
            Marca
            Hager
            Confezione
            12 Pezzi
            Prezzo
            33,15 €
            / pezzo *
            33,15 €
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
            1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Rosso A Impulso 2 Na 1 M. Din

            SVN432

            SVN432 - 1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Rosso A Impulso 2 Na 1 M. Din
            SVN432 - 1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Rosso A Impulso 2 Na 1 M. Din
            SVN432 - 1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Rosso A Impulso 2 Na 1 M. Din
            SVN432 - 1 Pulsante Luminoso 230 V Ac Led Rosso A Impulso 2 Na 1 M. Din
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Equipag­giamento
            • Numero di contatti INV
              0
            • Numero di contatti NC
              0
            • Numero di contatti NA
              2
            • Con lampada di segnalazione
              SÌ
            Corrente
            • Corrente di contatto momen­tanea
              16 A
            • Corrente nominale
              16 A
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              17,50 mm
            • Profon­dità
              66 mm
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              250 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration SVN432
            PDF
            Hager RoHS report SVN432
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine SVN432 | Hager Italia

              Immagine del prodotto SVN432

            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-09-13

              PDF
              574,93 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              SA240 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux  2.5 M. Din
              SA240
              Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux 2.5 M. Din
              Prezzo
              87,32 €
              / pezzo *
              87,32 €
              / pezzo *
            • 2
              SA263 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              SA263
              Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              Prezzo
              141,79 €
              / pezzo *
              141,79 €
              / pezzo *
            • 3
              SA280 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              SA280
              Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              Prezzo
              104,32 €
              / pezzo *
              104,32 €
              / pezzo *
            • 4
              SA440 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              SA440
              Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              Prezzo
              139,24 €
              / pezzo *
              139,24 €
              / pezzo *
            • 5
              SA463 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              SA463
              Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              Prezzo
              158,07 €
              / pezzo *
              158,07 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en