1 PULSANT.NON LUMINOSO A RITENUTA 1NC 1M • SVN322 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
SVN322 - 1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 1 Nc 1 M. Din
SVN322 - 1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 1 Nc 1 M. Din
SVN322 - 1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 1 Nc 1 M. Din
SVN322 - 1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 1 Nc 1 M. Din
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 1 Nc 1 M. Din SVN322

EAN
3250615721815
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
25,50 €
/ pezzo *
25,50 €
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
1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 1 Nc 1 M. Din

SVN322

SVN322 - 1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 1 Nc 1 M. Din
SVN322 - 1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 1 Nc 1 M. Din
SVN322 - 1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 1 Nc 1 M. Din
SVN322 - 1 Pulsante Non Luminoso A Ritenuta 16 A 250 V Ac 1 Nc 1 M. Din
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Equipag­giamento
  • Numero di contatti INV
    0
  • Numero di contatti NC
    1
  • Numero di contatti NA
    0
  • Con lampada di segnalazione
    No
Corrente
  • Corrente di contatto momen­tanea
    16 A
  • Corrente nominale
    16 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    66 mm
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    250 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SVN322 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SVN322

  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    SA240 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux  2.5 M. Din
    SA240
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    87,32 €
    / pezzo *
    87,32 €
    / pezzo *
  • 2
    SA263 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    SA263
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    141,79 €
    / pezzo *
    141,79 €
    / pezzo *
  • 3
    SA280 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    SA280
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    104,32 €
    / pezzo *
    104,32 €
    / pezzo *
  • 4
    SA440 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    SA440
    Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    Prezzo
    139,24 €
    / pezzo *
    139,24 €
    / pezzo *
  • 5
    SA463 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    SA463
    Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    Prezzo
    158,07 €
    / pezzo *
    158,07 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en