1 Pulsante Non Luminoso A Impulso 16 A 250 V Ac 1 Nc 1 M. Din SVN321
EAN
3250615721792
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
25,50 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Numero di contatti INV0
-
Numero di contatti NC1
-
Numero di contatti NA0
-
Con lampada di segnalazioneNo
Corrente
-
Corrente di contatto momentanea16 A
-
Corrente nominale16 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità66 mm
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui250 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Più documentazione