1 Segnalatore Luminoso Doppio 12 - 48 V Ac - Dc Led Verde + Rosso V 1 M. Din SVN136
EAN
3250615722515
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
27,58 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui250 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp2000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA12 - 48 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.75 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.75 - 10 mm²
-
tipo di attacco della lampadaFisso
Potenza
-
Potenza dissipata totale0,33 W
-
Potenza per punto di carica0
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità62 mm
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Più documentazione