1 SEGNALATORE LUMINOSO VERDE 1M • SVN121 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

1 Segnalatore Luminoso 230 V Ac Led Verde 1 M. Din SVN121

EAN
3250615721600
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
25,30 €
/ pezzo *
25,30 €
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
1 Segnalatore Luminoso 230 V Ac Led Verde 1 M. Din

SVN121

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    250 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 50 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.75 - 6 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    0.75 - 10 mm²
  • tipo di attacco della lampada
    Fisso
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    0,80 W
  • Potenza per punto di carica
    0
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    62 mm
Illuminazione
  • Tipo di lampada
    LED
Materiali
  • Colore
    Verde
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration SVN121
PDF
Hager RoHS report SVN121
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SVN121 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SVN121

  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    SA240 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux  2.5 M. Din
    SA240
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    87,32 €
    / pezzo *
    87,32 €
    / pezzo *
  • 2
    SA263 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    SA263
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    141,79 €
    / pezzo *
    141,79 €
    / pezzo *
  • 3
    SA280 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    SA280
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    104,32 €
    / pezzo *
    104,32 €
    / pezzo *
  • 4
    SA440 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    SA440
    Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    Prezzo
    139,24 €
    / pezzo *
    139,24 €
    / pezzo *
  • 5
    SA463 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    SA463
    Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    Prezzo
    158,07 €
    / pezzo *
    158,07 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en