RONZATORE MODULARE 230-240V 1M SU215
EAN
3250615712158
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
23,12 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale0,03 A
Serie
-
Altezza80 mm
-
Larghezza18 mm
-
Profondità65 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 40 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 60 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile4 mm²
-
Sezione conduttore rigido6 mm²
Potenza
-
Potenza dissipata totale6,50 W
-
Potenza assorbita VA6,50 VA
Equipaggiamento
-
Livello di rumorosità78
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V