RONZATORE MODULARE 8 - 12V 1M • SU214 | Hager
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
            SU214 - RONZATORE MODULARE  8 - 12V 1M
            SU214 - RONZATORE MODULARE  8 - 12V 1M
            SU214 - RONZATORE MODULARE  8 - 12V 1M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            RONZATORE MODULARE 8 - 12V 1M SU214

            EAN
            3250615712141
            Marca
            Hager
            Confezione
            12 Pezzi
            Prezzo
            21,73 €
            / pezzo *
            21,73 €
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
            RONZATORE MODULARE 8 - 12V 1M

            SU214

            SU214 - RONZATORE MODULARE  8 - 12V 1M
            SU214 - RONZATORE MODULARE  8 - 12V 1M
            SU214 - RONZATORE MODULARE  8 - 12V 1M
            • Proprietà tecniche
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              0,33 A
            Serie
            • Altezza
              80 mm
            • Larghezza
              18 mm
            • Profon­dità
              65 mm
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -10 - 40 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -25 - 60 °C
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              4 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              6 mm²
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              4 W
            • Potenza assor­bita VA
              4 VA
            Equipag­giamento
            • Livello di rumorosità
              78
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              8 - 12 V

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              3
            • 1
              SU212 - SUONERIA MODULARE  8 - 12V 1M
              SU212
              SUONERIA MODULARE 8 - 12V 1M
              Prezzo
              22,73 €
              / pezzo *
              22,73 €
              / pezzo *
            • 2
              SU213 - SUONERIA MODULARE 230-240V 1M
              SU213
              SUONERIA MODULARE 230-240V 1M
              Prezzo
              24,67 €
              / pezzo *
              24,67 €
              / pezzo *
            • 3
              SU215 - RONZATORE MODULARE 230-240V 1M
              SU215
              RONZATORE MODULARE 230-240V 1M
              Prezzo
              23,12 €
              / pezzo *
              23,12 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en