SUONERIA MODULARE 230-240V 1M • SU213 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

SUONERIA MODULARE 230-240V 1M SU213

EAN
3250615712134
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
24,67 €
/ pezzo *
24,67 €
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
SUONERIA MODULARE 230-240V 1M

SU213

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    0,03 A
Serie
  • Altezza
    80 mm
  • Larghezza
    18 mm
  • Profon­dità
    65 mm
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 40 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -25 - 60 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    4 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    6 mm²
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    6,50 W
  • Potenza assor­bita VA
    6,50 VA
Equipag­giamento
  • Livello di rumorosità
    85
Frequenza
  • Frequenza
    0 - 50 Hz
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration SU213
PDF

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    3
  • 1
    SU212 - SUONERIA MODULARE  8 - 12V 1M
    SU212
    SUONERIA MODULARE 8 - 12V 1M
    Prezzo
    22,73 €
    / pezzo *
    22,73 €
    / pezzo *
  • 2
    SU214 - RONZATORE MODULARE  8 - 12V 1M
    SU214
    RONZATORE MODULARE 8 - 12V 1M
    Prezzo
    21,73 €
    / pezzo *
    21,73 €
    / pezzo *
  • 3
    SU215 - RONZATORE MODULARE 230-240V 1M
    SU215
    RONZATORE MODULARE 230-240V 1M
    Prezzo
    23,12 €
    / pezzo *
    23,12 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en