TRASF. SIC. 230V - 12-24V 16VA 3M • ST313 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 16 Va 4 M. Din ST313

EAN
3250615703132
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
50,70 €
/ pezzo *
50,70 €
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
Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 16 Va 4 M. Din

ST313

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione d’uscita
    12 - 24 V
  • Tensione d'uscita secon­dario 2
    24 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    4000 V
Potenza
  • Potenza assor­bita VA
    16 VA
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Serie
  • Altezza
    85 mm
  • Larghezza
    70 mm
  • Profon­dità
    58 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
  • Protezione termica
    SÌ
Equipag­giamento
  • Protetto contro i cortocir­cuiti
    SÌ
  • Inter­rut­tore di accen­sione/s­pegnimento
    No
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    4 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    6 mm²
Condizioni d'uso
Instal­lazione, montaggio

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ST313 | Hager Italia

    Immagine del prodotto ST313

  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Italia

    UK_MD_TDS_transformers.pdf

    Technical data sheet including specification for transformers.

    PDF
    62,03 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    ST301 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
    ST301
    Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
    Prezzo
    34,30 €
    / pezzo *
    34,30 €
    / pezzo *
  • 2
    ST303 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
    ST303
    Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
    Prezzo
    41,14 €
    / pezzo *
    41,14 €
    / pezzo *
  • 3
    ST305 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 16 Va 3 M. Din
    ST305
    Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 16 Va 3 M. Din
    Prezzo
    63,71 €
    / pezzo *
    63,71 €
    / pezzo *
  • 4
    ST312 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 25 Va 4 M. Din
    ST312
    Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 25 Va 4 M. Din
    Prezzo
    57,53 €
    / pezzo *
    57,53 €
    / pezzo *
  • 5
    ST314 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din
    ST314
    Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din
    Prezzo
    90,17 €
    / pezzo *
    90,17 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en