Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 16 Va 3 M. Din ST305
EAN
3250615703057
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
63,71 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’uscita8 - 12 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione d'uscita secondario 212 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui4000 V
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Potenza
-
Potenza assorbita VA16 VA
-
Potenza16 VA
-
Potenza assorbita16 W
Serie
-
Altezza111 mm
-
Larghezza54 mm
-
Profondità65 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Protezione termicaSÌ
Equipaggiamento
-
Protetto contro i cortocircuitiSÌ
-
Interruttore di accensione/spegnimentoNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 35 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile4 mm²
-
Sezione conduttore rigido6 mm²
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Corrente
-
Corrente al secondario 12 A
-
Corrente al secondario 21,33 A
-
Intensità massima del secondario2 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
-
Coppia di serraggio nominale1,20 - 1,20 Nm
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm6
Compatibilità
-
Adatto per guida DINSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_MD_TDS_transformers.pdf
Technical data sheet including specification for transformers.
PDF62,03 kB
Più documentazione