TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 8VA 2M • ST303 | Hager
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
            ST303 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
            ST303 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
            ST303 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din ST303

            EAN
            3250615703033
            Marca
            Hager
            Confezione
            6 Pezzi
            Prezzo
            41,14 €
            / pezzo *
            41,14 €
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
            Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din

            ST303

            ST303 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
            ST303 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
            ST303 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
            • Proprietà tecniche
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Condizioni di impiego
            • Tensione d’uscita
              8 - 12 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              230 - 230 V
            • Tensione d'uscita secon­dario 2
              12 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              4000 V
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              2
            Potenza
            • Potenza assor­bita VA
              8 VA
            • Potenza
              8 VA
            • Potenza assor­bita
              8 W
            Serie
            • Altezza
              111 mm
            • Larghezza
              35 mm
            • Profon­dità
              65 mm
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            • Protezione termica
              SÌ
            Equipag­giamento
            • Protetto contro i cortocir­cuiti
              SÌ
            • Inter­rut­tore di accen­sione/s­pegnimento
              No
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -20 - 35 °C
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              4 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              6 mm²
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Corrente
            • Corrente al secon­dario 1
              1 A
            • Corrente al secon­dario 2
              0,67 A
            • Inten­sità massima del secon­dario
              1 A
            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Guida DIN
            • Coppia di serraggio nominale
              1,20 - 1,20 Nm
            Solo per uso interno
            • Numero di moduli da 17,5 mm
              4
            Compa­tibilità
            • Adatto per guida DIN
              SÌ

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine ST303 | Hager Italia

              Immagine del prodotto ST303

            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Italia

              UK_MD_TDS_transformers.pdf

              Technical data sheet including specification for transformers.

              PDF
              62,03 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              ST301 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
              ST301
              Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
              Prezzo
              34,30 €
              / pezzo *
              34,30 €
              / pezzo *
            • 2
              ST305 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 16 Va 3 M. Din
              ST305
              Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 16 Va 3 M. Din
              Prezzo
              63,71 €
              / pezzo *
              63,71 €
              / pezzo *
            • 3
              ST312 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 25 Va 4 M. Din
              ST312
              Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 25 Va 4 M. Din
              Prezzo
              57,53 €
              / pezzo *
              57,53 €
              / pezzo *
            • 4
              ST313 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 16 Va 4 M. Din
              ST313
              Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 16 Va 4 M. Din
              Prezzo
              50,70 €
              / pezzo *
              50,70 €
              / pezzo *
            • 5
              ST314 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din
              ST314
              Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din
              Prezzo
              90,17 €
              / pezzo *
              90,17 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en