TRASF. SUON. 230V - 8 - 12V 4VA 2M • ST301 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
ST301 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
ST301 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
ST301 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din ST301

EAN
3250615703019
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi
Prezzo
34,30 €
/ pezzo *
34,30 €
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
Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din

ST301

ST301 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
ST301 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
ST301 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 4 Va 2 M. Din
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione d’uscita
    8 - 12 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione d'uscita secon­dario 2
    12 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    4000 V
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Potenza
  • Potenza assor­bita VA
    4 VA
  • Potenza
    4 VA
  • Potenza assor­bita
    4 W
Serie
  • Altezza
    111 mm
  • Larghezza
    35 mm
  • Profon­dità
    65 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
  • Protezione termica
    SÌ
Equipag­giamento
  • Protetto contro i cortocir­cuiti
    SÌ
  • Inter­rut­tore di accen­sione/s­pegnimento
    No
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 35 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    4 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    6 mm²
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Corrente
  • Corrente al secon­dario 1
    0,50 A
  • Corrente al secon­dario 2
    0,33 A
  • Inten­sità massima del secon­dario
    0,5 A
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN
  • Coppia di serraggio nominale
    1,20 - 1,20 Nm
Solo per uso interno
  • Numero di moduli da 17,5 mm
    4
Compa­tibilità
  • Adatto per guida DIN
    SÌ

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration ST301
PDF
Hager RoHS report ST301
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ST301 | Hager Italia

    Immagine del prodotto ST301

  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_MD_TDS_transformers.pdf | Hager Italia

    UK_MD_TDS_transformers.pdf

    Technical data sheet including specification for transformers.

    PDF
    62,03 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    ST303 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
    ST303
    Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 8 Va 2 M. Din
    Prezzo
    41,14 €
    / pezzo *
    41,14 €
    / pezzo *
  • 2
    ST305 - Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 16 Va 3 M. Din
    ST305
    Trasformatori Per Campanelli 230 V - 8 - 12 V Ac 16 Va 3 M. Din
    Prezzo
    63,71 €
    / pezzo *
    63,71 €
    / pezzo *
  • 3
    ST312 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 25 Va 4 M. Din
    ST312
    Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 25 Va 4 M. Din
    Prezzo
    57,53 €
    / pezzo *
    57,53 €
    / pezzo *
  • 4
    ST313 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 16 Va 4 M. Din
    ST313
    Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 16 Va 4 M. Din
    Prezzo
    50,70 €
    / pezzo *
    50,70 €
    / pezzo *
  • 5
    ST314 - Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din
    ST314
    Trasformatore Di Sicurezza 230 V - 12 - 24 V Ac 40 Va 4 M. Din
    Prezzo
    90,17 €
    / pezzo *
    90,17 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en