Trasf. di Corrente apribile SC2 500/5A 2,2VA Classe 1 ⌀28,5mm - Lungh. cavo 2m SRT05005B
EAN
3250615512611
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Attributi di identificazione specifici per la protezione
-
Tipo di filtro prodottoTrasformatore di corrente a nucleo apribile
Funzioni
-
Classe di precisione1
Potenza
-
Potenza2,20 VA
-
Potenza dissipata totale6,89 W
Serie
-
Diametro di apertura28 mm
-
Altezza71,70 mm
-
Larghezza44,50 mm
-
Profondità61,30 mm
-
Altezza di apertura15 mm
-
Larghezza dell'apertura28,50 mm
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui3000 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - 70 °C
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Corrente
-
Corrente massima primario500 A
-
Intensità massima del secondario5 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN, Piastra di montaggio
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2019-10-18
PDF609,37 kB
Più documentazione