Trasf. di Corrente apribile 160/5A Cl.1 • SRT01605A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Trasf. di Corrente apribile SC1 160/5A 0,7VA Classe 1 ⌀18,5mm - Lungh. cavo 2m SRT01605A

EAN
3250615512574
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
Trasf. di Corrente apribile SC1 160/5A 0,7VA Classe 1 ⌀18,5mm - Lungh. cavo 2m

SRT01605A

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
  • Tipo di filtro prodotto
    Trasfor­ma­tore di corrente a nucleo apribile
Funzioni
  • Classe di precisione
    1
Potenza
  • Potenza
    0,70 VA
  • Potenza dissipata totale
    2,17 W
Serie
  • Diametro di aper­tura
    18,50 mm
  • Altezza
    72,70 mm
  • Larghezza
    44,50 mm
  • Profon­dità
    62,20 mm
  • Altezza di aper­tura
    11 mm
  • Larghezza dell'aper­tura
    18,50 mm
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    3000 V
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 55 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -20 - 70 °C
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Corrente
  • Corrente massima primario
    160 A
  • Inten­sità massima del secon­dario
    5 A
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Guida DIN, Piastra di montaggio

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SRT01605A | Hager Italia

    Immagine del prodotto SRT01605A

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2019-10-18 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2019-10-18

    PDF
    609,37 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en