TRASF. DI CORRENTE 300-5 ABG 413 CL 1 • SRI03005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

TRASF. DI CORRENTE 300-5 ABG 413 CL 1 SRI03005

EAN
4049857063864
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
44,18 €
/ pezzo *
44,18 €
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
TRASF. DI CORRENTE 300-5 ABG 413 CL 1

SRI03005

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Adat­ta­tore per guida DIN 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Adat­ta­tore per guida DIN
    • SRZH01

      ADATTATORE DIN TA BG113 BG213 BG313 BG41

      5,70 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Trasfor­ma­tore di corrente plug-in
    Funzioni
    • Classe di precisione
      1
    Potenza
    • Potenza
      5 VA
    • Potenza dissipata totale
      3 W
    Serie
    • Diametro di aper­tura
      28 mm
    • Altezza
      78 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Profon­dità
      30 mm
    • Altezza di aper­tura
      28 mm
    • Larghezza dell'aper­tura
      40 mm
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      3000 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 40 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 6 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP10
    Corrente
    • Corrente massima primario
      300 A
    • Inten­sità massima del secon­dario
      5 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN, Piastra di montaggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration SRI03005
    PDF
    Hager RoHS report SRI03005
    PDF
    REACH declaration SRI03005 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration SRI03005 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SRI03005 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SRI03005

    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_CurrentTransformers | Hager Italia

      UK_MD_TDS_CurrentTransformers

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

      PDF
      238,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2023-12-11

      PDF
      581,43 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SRA00505 - TRASF. DI CORRENTE 50-5 A BG 213 CL. 1
      SRA00505
      TRASF. DI CORRENTE 50-5 A BG 213 CL. 1
      Prezzo
      42,08 €
      / pezzo *
      42,08 €
      / pezzo *
    • 2
      SRA01005 - Trasformatore di Corrente 100-5 A BG 113 Cl. 1
      SRA01005
      Trasformatore di Corrente 100-5 A BG 113 Cl. 1
      Prezzo
      37,02 €
      / pezzo *
      37,02 €
      / pezzo *
    • 3
      SRA01505 - TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1
      SRA01505
      TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1
      Prezzo
      37,02 €
      / pezzo *
      37,02 €
      / pezzo *
    • 4
      SRA02005 - TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1
      SRA02005
      TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1
      Prezzo
      37,86 €
      / pezzo *
      37,86 €
      / pezzo *
    • 5
      SRA02505 - TRASF. DI CORRENTE 250-5 A BG 113 CL. 1
      SRA02505
      TRASF. DI CORRENTE 250-5 A BG 113 CL. 1
      Prezzo
      37,86 €
      / pezzo *
      37,86 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en