TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1 • SRA02005 | Hager
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
        SRA02005 - TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1
        SRA02005 - TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1
        • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
        • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

        TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1 SRA02005

        EAN
        4049857139347
        Marca
        Hager
        Confezione
        1 pezzo
        Prezzo
        37,86 €
        / pezzo *
        37,86 €
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
        TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1

        SRA02005

        SRA02005 - TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1
        SRA02005 - TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1
        • Accessori
        • Proprietà tecniche
        • Valore ambientale
        • Documenti
        • Più prodotti
        Scarica la scheda tecnica

        Completa il tuo sistema

        Accessori associati

      • altri accessori disponibili (1)
        • Adat­ta­tore per guida DIN 1 accessori disponibili

        Completa il tuo sistema

        • Adat­ta­tore per guida DIN
        • SRZH01

          ADATTATORE DIN TA BG113 BG213 BG313 BG41

          5,70 €  / pezzo*

        Proprietà tecniche

        Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
        • Tipo di filtro prodotto
          Trasfor­ma­tore di corrente plug-in
        Funzioni
        • Classe di precisione
          1
        Potenza
        • Potenza
          2,50 VA
        • Potenza dissipata totale
          2,20 W
        Serie
        • Altezza
          70 mm
        • Larghezza
          49,50 mm
        • Profon­dità
          30 mm
        • Altezza di aper­tura
          20 mm
        • Larghezza dell'aper­tura
          29,50 mm
        Connet­tività
        • Tipo di connes­sione
          Terminale a vite
        Frequenza
        • Frequenza
          50 - 60 Hz
        Condizioni di impiego
        • Tensione di isolamento nominale Ui
          3000 V
        Condizioni d'uso
        • Tempera­tura d’eser­cizio
          -40 - 40 °C
        • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
          -40 - 40 °C
        Connes­sione
        • Sezione condut­tore fles­sibile
          1.5 - 6 mm²
        • Sezione condut­tore rigido
          1.5 - 6 mm²
        Protezione
        • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
          IP10
        Corrente
        • Corrente massima primario
          200 A
        • Inten­sità massima del secon­dario
          5 A
        Instal­lazione, montaggio
        • Montaggio su
          Guida DIN, Piastra di montaggio

        Valore ambientale

        Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

        Conformità ROHS SÌ
        Conformità REACH SÌ
        Senza alogeni SÌ

        Certificazioni e documenti

        Hager REACH declaration SRA02005
        PDF
        Hager RoHS report SRA02005
        PDF

        Documenti

        • Immagine prodotto

          Immagine SRA02005 | Hager Italia

          Immagine del prodotto SRA02005

        • Appendice tecnica (singolo prodotto)

          Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

          Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

          PDF
          847,80 kB
        • Scheda tecnica di prodotto

          Immagine UK_MD_TDS_CurrentTransformers | Hager Italia

          UK_MD_TDS_CurrentTransformers

          Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

          PDF
          238,09 kB
        • Dichiarazione di conformità

          Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

          EU Declaration of Conformity

          Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2023-12-11

          PDF
          581,43 kB
        Più documentazione

        Scopri di più su questa gamma di prodotti

          5
        • 1
          SRA00505 - TRASF. DI CORRENTE 50-5 A BG 213 CL. 1
          SRA00505
          TRASF. DI CORRENTE 50-5 A BG 213 CL. 1
          Prezzo
          42,08 €
          / pezzo *
          42,08 €
          / pezzo *
        • 2
          SRA01005 - Trasformatore di Corrente 100-5 A BG 113 Cl. 1
          SRA01005
          Trasformatore di Corrente 100-5 A BG 113 Cl. 1
          Prezzo
          37,02 €
          / pezzo *
          37,02 €
          / pezzo *
        • 3
          SRA01505 - TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1
          SRA01505
          TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1
          Prezzo
          37,02 €
          / pezzo *
          37,02 €
          / pezzo *
        • 4
          SRA02505 - TRASF. DI CORRENTE 250-5 A BG 113 CL. 1
          SRA02505
          TRASF. DI CORRENTE 250-5 A BG 113 CL. 1
          Prezzo
          37,86 €
          / pezzo *
          37,86 €
          / pezzo *
        • 5
          SRC04005 - Trasformatore di Corrente 400-5 A BG 113 Cl. 1
          SRC04005
          Trasformatore di Corrente 400-5 A BG 113 Cl. 1
          Prezzo
          44,18 €
          / pezzo *
          44,18 €
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
        Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en