TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1 • SRA01505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
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
            SRA01505 - TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1
            SRA01505 - TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
            • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

            TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1 SRA01505

            EAN
            4049857139330
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            37,02 €
            / pezzo *
            37,02 €
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
            TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1

            SRA01505

            SRA01505 - TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1
            SRA01505 - TRASF. DI CORRENTE 150-5 A BG 113 CL. 1
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (1)
            • Adat­ta­tore per guida DIN 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Adat­ta­tore per guida DIN
            • SRZH01

              ADATTATORE DIN TA BG113 BG213 BG313 BG41

              5,70 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
            • Tipo di filtro prodotto
              Trasfor­ma­tore di corrente plug-in
            Funzioni
            • Classe di precisione
              1
            Potenza
            • Potenza
              2,50 VA
            • Potenza dissipata totale
              1 W
            Serie
            • Altezza
              70 mm
            • Larghezza
              49,50 mm
            • Profon­dità
              30 mm
            • Altezza di aper­tura
              20 mm
            • Larghezza dell'aper­tura
              29,50 mm
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              3000 V
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -40 - 40 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -40 - 40 °C
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1.5 - 6 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1.5 - 6 mm²
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP10
            Corrente
            • Corrente massima primario
              150 A
            • Inten­sità massima del secon­dario
              5 A
            Instal­lazione, montaggio
            • Montaggio su
              Guida DIN, Piastra di montaggio

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration SRA01505
            PDF
            Hager RoHS report SRA01505
            PDF
            REACH declaration SRA01505 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SRA01505 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine SRA01505 | Hager Italia

              Immagine del prodotto SRA01505

            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine UK_MD_TDS_CurrentTransformers | Hager Italia

              UK_MD_TDS_CurrentTransformers

              Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

              PDF
              238,09 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

              EU Declaration of Conformity

              Dichiarazione di conformità en-GB, de-DE 2023-12-11

              PDF
              581,43 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              SRA00505 - TRASF. DI CORRENTE 50-5 A BG 213 CL. 1
              SRA00505
              TRASF. DI CORRENTE 50-5 A BG 213 CL. 1
              Prezzo
              42,08 €
              / pezzo *
              42,08 €
              / pezzo *
            • 2
              SRA01005 - Trasformatore di Corrente 100-5 A BG 113 Cl. 1
              SRA01005
              Trasformatore di Corrente 100-5 A BG 113 Cl. 1
              Prezzo
              37,02 €
              / pezzo *
              37,02 €
              / pezzo *
            • 3
              SRA02005 - TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1
              SRA02005
              TRASF. DI CORRENTE 200-5 A BG 113 CL. 1
              Prezzo
              37,86 €
              / pezzo *
              37,86 €
              / pezzo *
            • 4
              SRA02505 - TRASF. DI CORRENTE 250-5 A BG 113 CL. 1
              SRA02505
              TRASF. DI CORRENTE 250-5 A BG 113 CL. 1
              Prezzo
              37,86 €
              / pezzo *
              37,86 €
              / pezzo *
            • 5
              SRC04005 - Trasformatore di Corrente 400-5 A BG 113 Cl. 1
              SRC04005
              Trasformatore di Corrente 400-5 A BG 113 Cl. 1
              Prezzo
              44,18 €
              / pezzo *
              44,18 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en