SPD CL.II AUTOPROT.15KA SEGN.FINEVITA 2M • SPN715D | Hager
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
            Phase out
            SPN715D - SPD CL.II autoprotetto.15KA segnalazione finevita 2M
            SPN715D - SPD CL.II autoprotetto.15KA segnalazione finevita 2M

            SPD CL.II autoprotetto.15KA segnalazione finevita 2M SPN715D

            Scaricatore di sovratensione 2P autoprotetto e dotato di interruttore di protezione, atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 15 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,50 kV e possiede un ingombro di 2 moduli DIN.
            EAN
            3250615662774
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            270,99 €
            / pezzo *
            270,99 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            Phase out

            SPD CL.II autoprotetto.15KA segnalazione finevita 2M

            SPN715D

            SPN715D - SPD CL.II autoprotetto.15KA segnalazione finevita 2M
            Phase out
            SPN715D - SPD CL.II autoprotetto.15KA segnalazione finevita 2M
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
              230 - 230 V
            • Tensione opera­tiva continua Uc secondo IEC 61643-1
              275 V
            • Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1
              1,50 kV
            Corrente
            • Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
              5 kA, 20 kA
            • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
              15 kA
            Serie
            • Altezza
              82 mm
            • Larghezza
              44 mm
            • Profon­dità
              103 mm
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -40 - 55 °C
            Sistema di alimen­tazione
            • Tipo di rete
              TN, TT
            Equipag­giamento
            • Con contatto per gestione da remoto
              No
            Norma­tive
            • Classe di requisiti IEC 61643
              T2
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              3,60 - 3,60 Nm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration SPN715D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SPN715D (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine SPN715D | Hager Italia

              Immagine del prodotto SPN715D

            • Manuale di installazione

              Immagine Notice parafoudre auto protégé SPN 715D | Hager Italia

              Notice parafoudre auto protégé SPN 715D

              Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2014-10-16

              PDF
              706,42 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Parafoudres | Hager Italia

              Parafoudres

              PDF
              158,38 kB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en