SPD IT 2P per reti industriali bus SPK806
Scaricatore di sovratensione 2P atto a proteggere reti industriali bus da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo IT, per impianti TN-S o TT, avente corrente nominale di scarica (In) pari 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 0,08 kV e possiede un ingombro di 0,5 moduli DIN.
EAN
3250615515117
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
103,02 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643C1, C2, C3, D1
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA0 - 12 V
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-115 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-10,08 kV
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Serie
-
Altezza105,80 mm
-
Larghezza6,20 mm
-
Profondità83,5 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 85 °C
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSÌ
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili0,2 - 2,5 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi0,2 - 4,0 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2022-03-17
PDF402,25 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28
PDF200,77 kB
Più documentazione