SPD 4P T2 TNS/TT 15kA • SPB415D | Hager
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
            SPB415D - SPD 4P T2 TNS/TT 15kA
            SPB415D - SPD 4P T2 TNS/TT 15kA
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            SPD 4P T2 TNS/TT 15kA SPB415D

            Scaricatore di sovratensione 4P atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 15 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,50 kV e possiede un ingombro di 4 moduli DIN.
            EAN
            3250615515568
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            249,30 €
            / pezzo *
            249,30 €
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
            SPD 4P T2 TNS/TT 15kA

            SPB415D

            SPB415D - SPD 4P T2 TNS/TT 15kA
            SPB415D - SPD 4P T2 TNS/TT 15kA
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (2)
            • Limita­tore di sovra­ten­sione per rete elet­trica 2 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Limita­tore di sovra­ten­sione per rete elet­trica
            • SPB015D

              Cartuccia L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV

              90,40 €  / pezzo*
            • SPB040N

              Cartuccia N-PE Uc 260V In 20kA Imax 40kA Up 1.5kV

              140,92 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              240 - 415 V
            • Tensione opera­tiva continua Uc secondo IEC 61643-1
              275 V
            • Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1
              1 kV
            • Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11
              1,50 kV
            • Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11
              1000 V
            Corrente
            • Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
              5 kA, 20 kA
            • Dispositivo di protezione da sovracor­rente massimo, collegamento in paral­lelo (fusibile)
              125 A
            • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
              15 kA, 40 kA
            Serie
            • Altezza
              89,80 mm
            • Larghezza
              71,20 mm
            • Profon­dità
              58,20 mm
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -40 - 80 °C
            Sistema di alimen­tazione
            • Tipo di rete
              TN-S, TT
            Equipag­giamento
            • Con contatto per gestione da remoto
              No
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              1,5 - 25,0 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1,5 - 35,0 mm²
            Norma­tive
            • Classe di requisiti IEC 61643
              T2
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              3 - 4,5 Nm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
            PDF
            231,28 kB
            Hager REACH declaration SPB415D
            PDF
            Hager RoHS report SPB415D
            PDF
            REACH declaration SPB415D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SPB415D (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine SPB415D | Hager Italia

              Immagine del prodotto SPB415D

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione International 2022-06-14 | Hager Italia

              Manuale di installazione International 2022-06-14

              PDF
              910,77 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

              Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

              PDF
              200,77 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity for Lightning rod 8-15-40-65-100kA | Hager Italia

              Declaration of conformity for Lightning rod 8-15-40-65-100kA

              Dichiarazione di conformità International 2021-08-25

              PDF
              305,83 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              SPA001N - Cartuccia N-PE 350V 100kA 1.5kV
              SPA001N
              Cartuccia N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
              Prezzo
              434,79 €
              / pezzo *
              434,79 €
              / pezzo *
            • 2
              SPA081 - Cartuccia L-N/PEN 350V 25kA
              SPA081
              Cartuccia L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV per SPD tipo SPA80X
              Prezzo
              352,00 €
              / pezzo *
              352,00 €
              / pezzo *
            • 3
              SPA090 - Cartuccia L-N per SPD tipo SPA9xx
              SPA090
              Cartuccia 1P T1+T2 L-N per SPD tipo SPA9xx
              Prezzo
              97,21 €
              / pezzo *
              97,21 €
              / pezzo *
            • 4
              SPA090N - Cartuccia N-PE per SPD tipo SPA9xx
              SPA090N
              Cartuccia1P T1+T2 N-PE per SPD tipo SPA9xxx
              Prezzo
              104,38 €
              / pezzo *
              104,38 €
              / pezzo *
            • 5
              SPA212 - SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5kA
              SPA212
              SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12, 5kA Up 1, 5kV
              Prezzo
              381,08 €
              / pezzo *
              381,08 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en