SPD 2P T2 TNS/TT 15kA con contatto aux • SPB215R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

SPD 2P T2 TNS/TT 15kA con contatto ausiliario SPB215R

Scaricatore di sovratensione 2P atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 15 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,60 kV è dotato di contatto ausiliario e possiede un ingombro di 2 moduli DIN.
EAN
3250615515469
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
184,14 €
/ pezzo *
184,14 €
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
SPD 2P T2 TNS/TT 15kA con contatto ausiliario

SPB215R

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (2)
    • Limita­tore di sovra­ten­sione per rete elet­trica 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Limita­tore di sovra­ten­sione per rete elet­trica
    • SPB015D

      Cartuccia L-N Uc 275V In 5kA Imax 15kA Up 1kV

      90,40 €  / pezzo*
    • SPB040N

      Cartuccia N-PE Uc 260V In 20kA Imax 40kA Up 1.5kV

      140,92 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 415 V
    • Tensione opera­tiva continua Uc secondo IEC 61643-1
      275 V
    • Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1
      1 kV
    • Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11
      1,50 kV
    • Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1000 V
    Corrente
    • Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      5 kA, 20 kA
    • Dispositivo di protezione da sovracor­rente massimo, collegamento in paral­lelo (fusibile)
      125 A
    • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      15 kA, 40 kA
    Serie
    • Altezza
      96,8 mm
    • Larghezza
      35,60 mm
    • Profon­dità
      65,7 mm
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TN-S, TT
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      No
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
      1,5 - 25,0 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1,5 - 35,0 mm²
    • Sezione contatto di segnale
      0,14 - 1,5 mm²
    Norma­tive
    • Classe di requisiti IEC 61643
      T2
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3 - 4,5 Nm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
    PDF
    231,28 kB
    Hager REACH declaration SPB215R
    PDF
    Hager RoHS report SPB215R
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPB215R | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPB215R

    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2022-06-14 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2022-06-14

      PDF
      910,77 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-28

      PDF
      200,77 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity for Lightning rod 8-15-40-65-100kA | Hager Italia

      Declaration of conformity for Lightning rod 8-15-40-65-100kA

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-25

      PDF
      305,83 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SPA001N - Cartuccia N-PE 350V 100kA 1.5kV
      SPA001N
      Cartuccia N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      Prezzo
      434,79 €
      / pezzo *
      434,79 €
      / pezzo *
    • 2
      SPA081 - Cartuccia L-N/PEN 350V 25kA
      SPA081
      Cartuccia L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV per SPD tipo SPA80X
      Prezzo
      352,00 €
      / pezzo *
      352,00 €
      / pezzo *
    • 3
      SPA090 - Cartuccia L-N per SPD tipo SPA9xx
      SPA090
      Cartuccia 1P T1+T2 L-N per SPD tipo SPA9xx
      Prezzo
      97,21 €
      / pezzo *
      97,21 €
      / pezzo *
    • 4
      SPA090N - Cartuccia N-PE per SPD tipo SPA9xx
      SPA090N
      Cartuccia1P T1+T2 N-PE per SPD tipo SPA9xxx
      Prezzo
      104,38 €
      / pezzo *
      104,38 €
      / pezzo *
    • 5
      SPA212 - SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5kA
      SPA212
      SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12, 5kA Up 1, 5kV
      Prezzo
      381,08 €
      / pezzo *
      381,08 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en