Modulo memoria per SM103E • SM204 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

Memoria per SM103E registrazione di kW-kVAR, min-max U-I-F, media U-F, allarmi SM204

Modulo memoria SM204 per SM103E. Tramite comunicazione RS485 Jbus/Modbus memorizza i seguenti valori: potenza attiva e reattiva fino a 2 mesi, ultimi 10 allarmi, valori minimi e massimi di tensione, corrente e frequenza, valore medio di tensione e frequenza. Rileva microinterruzioni , sovratensioni e cali di tensione. Ideale per il monitoraggio avanzato dell’energia.
EAN
3250615632043
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
919,56 €
/ pezzo *
919,56 €
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
Memoria per SM103E registrazione di kW-kVAR, min-max U-I-F, media U-F, allarmi

SM204

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • SM103E

    Centrale Di Misura E Analisi Rete V-I-F-P-Q-Kwh-Cosfi 96X96 Mm

    1.326,87 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -10 - 55 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -20 - 80 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.5 - 1.5 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    0.5 - 1.5 mm²
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    4000 V
Serie
  • Altezza
    84 mm
  • Larghezza
    21 mm
  • Profon­dità
    36 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration SM204
PDF
Hager RoHS report SM204
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SM204 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SM204

  • Manuale di installazione

    Immagine Notice SM204 multilingue | Hager Italia

    Notice SM204 multilingue

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    866,03 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato ENERGY SM103E | Hager Italia

    Voce di capitolato ENERGY SM103E

    Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

    PDF
    79,55 kB
  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HTG411H - Web server Agardio Manager 6M
    HTG411H
    WEB SERVER AGARDIO MANAGER 24V DC 6M
    Prezzo
    2.271,03 €
    / pezzo *
    2.271,03 €
    / pezzo *
  • 2
    EC700 - Concentratore Di Impulsi 7 Input Max + Reset
    EC700
    Concentratore Di Impulsi 7 Input Max + Reset
    Prezzo
    1.347,45 €
    / pezzo *
    1.347,45 €
    / pezzo *
  • 3
    ECA180D - Contatore monofase diretto 80 A Modbus Agardio MID 2M
    ECA180D
    CONTATORE MONOFASE DIRETTO 80A MODBUS AGARDIO MID 2M
    Prezzo
    212,65 €
    / pezzo *
    212,65 €
    / pezzo *
  • 4
    ECA300C - Contatore trifase su TA 1-5 A Modbus Agardio MID 4M
    ECA300C
    CONTATORE TRIFASE TA 1-5A MODBUS AGARDIO MID 4M
    Prezzo
    405,20 €
    / pezzo *
    405,20 €
    / pezzo *
  • 5
    ECA310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
    ECA310D
    CONTATORE TRIFASE DIRETTO 125A MODBUS AGARDIO MID 6M
    Prezzo
    429,26 €
    / pezzo *
    429,26 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en