COMMUT. A GRADINI 4 VIE + O 3M • SK604 | Hager
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
            SK604 - Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
            SK604 - Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
            SK604 - Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
            • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

            Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din SK604

            EAN
            3250615616043
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            101,00 €
            / pezzo *
            101,00 €
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
            Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din

            SK604

            SK604 - Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
            SK604 - Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
            SK604 - Commutatore A Gradini A 5 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              20 A
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              3
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 50 Hz
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -10 - 40 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -40 - 80 °C
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1.5 - 10 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1 - 6 mm²
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              1 W
            Serie
            • Altezza
              85 mm
            • Larghezza
              70 mm
            • Profon­dità
              64 mm
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Condizioni di impiego
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              690 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              660 - 660 V
            Equipag­giamento
            • Con batterie
              No

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration SK604
            PDF
            Hager RoHS report SK604
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine SK604 | Hager Italia

              Immagine del prodotto SK604

            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Italia

              Declaration of conformity for Inverter / Switch

              Dichiarazione di conformità International 2021-10-13

              PDF
              133,67 kB
              Immagine Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Italia

              Declaration of conformity for Inverter / Switch

              Dichiarazione di conformità International 2019-11-04

              PDF
              115,04 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              3
            • 1
              EC100 - Contaore Modulare 230 V Ac 2 M. Din
              EC100
              Contaore Modulare 230 V Ac 2 M. Din
              Prezzo
              74,33 €
              / pezzo *
              74,33 €
              / pezzo *
            • 2
              SK602 - Commutatore Voltmetrico A 7 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
              SK602
              Commutatore Voltmetrico A 7 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
            • 3
              SK603 - Commutatore Amperometrico A 4 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
              SK603
              Commutatore Amperometrico A 4 Posizioni 20 A 400 V Ac 3 M. Din
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en