COMMUT 1-0-2 3 POLI 40A 3 MOD COM ALTO • SFT340 | Hager
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
            SFT340 - Commutatore 1-0-2 3 Poli 3 Na + 3 Nc 40 A 3 Mod Comune In Alto
            SFT340 - Commutatore 1-0-2 3 Poli 3 Na + 3 Nc 40 A 3 Mod Comune In Alto
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Commutatore 1-0-2 3 Poli 3 Na + 3 Nc 40 A 3 Mod Comune In Alto SFT340

            EAN
            3250615510938
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            109,37 €
            / pezzo *
            109,37 €
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
            Commutatore 1-0-2 3 Poli 3 Na + 3 Nc 40 A 3 Mod Comune In Alto

            SFT340

            SFT340 - Commutatore 1-0-2 3 Poli 3 Na + 3 Nc 40 A 3 Mod Comune In Alto
            SFT340 - Commutatore 1-0-2 3 Poli 3 Na + 3 Nc 40 A 3 Mod Comune In Alto
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              3
            • Posizione del neutro
              Senza neutro
            • Numero di poli
              3P
            Corrente
            • Corrente nominale
              40 A
            • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
              0,60 kA
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
              40 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
              40 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
              40 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
              40 A
            • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
              0,48 kA
            • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
              0,60 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              400 - 400 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              440 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              1,80 - 1,80 Nm
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              3
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              52,50 mm
            • Profon­dità
              70 mm
            Equipag­giamento
            • Numero di contatti NA
              0
            • Numero di contatti NC
              0
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -20 - 50 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -40 - 80 °C
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1.5 - 10 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1.5 - 16 mm²
            Durata
            • Numero di manovre
              200000
            • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
              25000
            • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
              25000
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              6,30 W
            • Potenza dissipata per polo In
              2,10 W
            Connet­tività
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali divaricati
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali divaricati

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration SFT340
            PDF
            Hager RoHS report SFT340
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine SFT340 | Hager Italia

              Immagine del prodotto SFT340

            • Licenza prodotto

              Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

              Licence for NETHERLANDS

              Licenza prodotto International 2024-08-09

              PDF
              2,53 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06

              PDF
              990,73 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              SFB116 - Commutatore 1-0-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 16 A 1 M. Din Comune In Basso
              SFB116
              Commutatore 1-0-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 16 A 1 M. Din Comune In Basso
              Prezzo
              19,89 €
              / pezzo *
              19,89 €
              / pezzo *
            • 2
              SFB216 - Commutatore 1-0-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 16 A 2 M. Din Comune In Basso
              SFB216
              Commutatore 1-0-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 16 A 2 M. Din Comune In Basso
              Prezzo
              27,57 €
              / pezzo *
              27,57 €
              / pezzo *
            • 3
              SFH125 - Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto
              SFH125
              Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto
              Prezzo
              20,99 €
              / pezzo *
              20,99 €
              / pezzo *
            • 4
              SFH132 - Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 32 A 1 M. Din Comune In Alto
              SFH132
              Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 32 A 1 M. Din Comune In Alto
              Prezzo
              21,85 €
              / pezzo *
              21,85 €
              / pezzo *
            • 5
              SFH225 - Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 25 A 2 M. Din Comune In Alto
              SFH225
              Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 25 A 2 M. Din Comune In Alto
              Prezzo
              42,64 €
              / pezzo *
              42,64 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en