Commutatore 1-0-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto SFT125
EAN
3250615510747
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
22,18 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli1
-
Posizione del neutroSenza neutro
-
Numero di poli1P
Corrente
-
Corrente nominale25 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG0,37 kA
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria A25 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B25 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria A25 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B25 A
-
Potere di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 240 V AC secondo IEC 60947-30,52 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 609470,37 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui440 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale1,80 - 1,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariTerminale a vite
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità70 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA0
-
Numero di contatti NC0
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 16 mm²
Durata
-
Numero di manovre200000
-
Durata elettrica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento25000
-
Durata elettrica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento25000
Potenza
-
Potenza dissipata totale0,90 W
-
Potenza dissipata per polo In0,90 W
Connettività
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali divaricati
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali divaricati
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches
Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches
PDF55,62 kB -
Licenza prodotto
Licence for NETHERLANDS
Licenza prodotto International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Più documentazione