DEVIAT 1-2 1 POLO 25A 1 MOD COM ALTO • SFH125 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
SFH125 - Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto
SFH125 - Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto SFH125

EAN
3250615510761
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
20,99 €
/ pezzo *
20,99 €
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
Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto

SFH125

SFH125 - Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 25 A 1 M. Din Comune In Alto
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    1
  • Posizione del neutro
    Senza neutro
  • Numero di poli
    1P
Corrente
  • Corrente nominale
    25 A
  • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
    0,37 kA
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
    25 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
    25 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
    25 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
    25 A
  • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 240 V AC secondo IEC 60947-3
    0,52 kA
  • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
    0,37 kA
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    440 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    1,80 - 1,80 Nm
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    68 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    0
  • Numero di contatti NC
    0
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 50 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1.5 - 10 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 16 mm²
Durata
  • Numero di manovre
    200000
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
    25000
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
    25000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    0,90 W
  • Potenza dissipata per polo In
    0,90 W
Connet­tività
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali divaricati
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali divaricati

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration SFH125
PDF
REACH declaration SFH125 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SFH125 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SFH125 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SFH125

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches | Hager Italia

    UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

    Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

    PDF
    55,62 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

    Licence for NETHERLANDS

    Licenza prodotto International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    SFB116 - Commutatore 1-0-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 16 A 1 M. Din Comune In Basso
    SFB116
    Commutatore 1-0-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 16 A 1 M. Din Comune In Basso
    Prezzo
    19,89 €
    / pezzo *
    19,89 €
    / pezzo *
  • 2
    SFB216 - Commutatore 1-0-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 16 A 2 M. Din Comune In Basso
    SFB216
    Commutatore 1-0-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 16 A 2 M. Din Comune In Basso
    Prezzo
    27,57 €
    / pezzo *
    27,57 €
    / pezzo *
  • 3
    SFH132 - Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 32 A 1 M. Din Comune In Alto
    SFH132
    Deviatore 1-2 1 Polo 1 Na + 1 Nc 32 A 1 M. Din Comune In Alto
    Prezzo
    21,85 €
    / pezzo *
    21,85 €
    / pezzo *
  • 4
    SFH225 - Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 25 A 2 M. Din Comune In Alto
    SFH225
    Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 25 A 2 M. Din Comune In Alto
    Prezzo
    42,64 €
    / pezzo *
    42,64 €
    / pezzo *
  • 5
    SFH232 - Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 32 A 2 M. Din Comune In Alto
    SFH232
    Deviatore 1-2 2 Poli 2 Na + 2 Nc 32 A 2 M. Din Comune In Alto
    Prezzo
    44,31 €
    / pezzo *
    44,31 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en