Interruttore non aut 4 poli 125A 4 mod • SBN499 | Hager
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
            SBN499 - Interruttore non automatico tetrapolare 125A 4 moduli
            SBN499 - Interruttore non automatico tetrapolare 125A 4 moduli
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore non automatico tetrapolare 125A 4 moduli SBN499

            EAN
            3250615510037
            Marca
            Hager
            Confezione
            3 Pezzi
            Prezzo
            226,74 €
            / pezzo *
            226,74 €
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
            Interruttore non automatico tetrapolare 125A 4 moduli

            SBN499

            SBN499 - Interruttore non automatico tetrapolare 125A 4 moduli
            SBN499 - Interruttore non automatico tetrapolare 125A 4 moduli
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (3)
            • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
            • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Contatto ausiliario
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco
            • alotte coprimor­setti
            • ESC080

              Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc 240 V Ac 6 A 0.5 M. Din

              35,96 €  / pezzo*
            • MZN175

              Mostrina Di Blocco

              17,57 €  / pezzo*
            • MZN120

              Calotta Coprimorsetti Per Interruttori Modulari Larghezza 1 M. Din

              12,82 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Architet­tura
            • Numero di poli
              4
            • Posizione del neutro
              Senza neutro
            • Numero di poli
              4P
            Corrente
            • Corrente nominale
              125 A
            • Corrente di cortocir­cuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG
              1,50 kA
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
              125 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
              125 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
              125 A
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
              125 A
            • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
              2,11 kA
            • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
              1,50 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              400 - 400 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              440 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              6000 V
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale
              3,60 - 3,60 Nm
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              70 mm
            • Profon­dità
              69 mm
            Equipag­giamento
            • Numero di contatti NA
              4
            • Numero di contatti NC
              0
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -20 - 70 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -40 - 80 °C
            Connes­sione
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              6 - 35 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              6 - 50 mm²
            Durata
            • Numero di manovre
              40000
            • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
              2500
            • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
              2500
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              32 W
            • Potenza dissipata per polo In
              8 W
            Connet­tività
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration SBN499
            PDF
            Hager RoHS report SBN499
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine SBN499 | Hager Italia

              Immagine del prodotto SBN499

            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager Italia

              UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

              Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

              PDF
              58,45 kB
            • Licenza prodotto

              Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

              Licence for NETHERLANDS

              Licenza prodotto International 2024-08-09

              PDF
              2,53 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06

              PDF
              990,73 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              SA240 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux  2.5 M. Din
              SA240
              Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux 2.5 M. Din
              Prezzo
              87,32 €
              / pezzo *
              87,32 €
              / pezzo *
            • 2
              SA263 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              SA263
              Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              Prezzo
              141,79 €
              / pezzo *
              141,79 €
              / pezzo *
            • 3
              SA280 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              SA280
              Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
              Prezzo
              104,32 €
              / pezzo *
              104,32 €
              / pezzo *
            • 4
              SA440 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              SA440
              Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              Prezzo
              139,24 €
              / pezzo *
              139,24 €
              / pezzo *
            • 5
              SA463 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              SA463
              Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
              Prezzo
              158,07 €
              / pezzo *
              158,07 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en