Interruttore Di Manovra - Sezionatore 3 Poli 40 A 400 V Ac 3 M. Din SBN340
EAN
3250615510181
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
75,32 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili
-
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli3
-
Posizione del neutroSenza neutro
-
Numero di poli3P
Corrente
-
Corrente nominale40 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria A40 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B40 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria A40 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B40 A
-
Potere di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-30,84 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 609470,60 kA
-
Corrente condizionale nominale di cortocircuito Inc con fusibile secondo IEC/EN 60669-2-46000A/80A gG parallel 32A gG
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui440 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2,80 - 2,80 Nm
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza52,50 mm
-
Profondità68 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA3
-
Numero di contatti NC0
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile2.5 - 16 mm²
-
Sezione conduttore rigido2.5 - 25 mm²
Durata
-
Numero di manovre60000
-
Durata elettrica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento5000
-
Durata elettrica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento5000
Potenza
-
Potenza dissipata totale3,30 W
-
Potenza dissipata per polo In1,10 W
Connettività
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali allineati
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Licenza prodotto
Licence for NETHERLANDS
Licenza prodotto International 2024-08-09
PDF2,53 MBLicence for NETHERLANDS
Licenza prodotto International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Più documentazione