INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 16A 1 MOD • SBN116 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
SBN116 - Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 16 A 230 V Ac 1 M. Din
SBN116 - Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 16 A 230 V Ac 1 M. Din
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 16 A 230 V Ac 1 M. Din SBN116

EAN
3250615510044
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
13,70 €
/ pezzo *
13,70 €
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
Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 16 A 230 V Ac 1 M. Din

SBN116

SBN116 - Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 16 A 230 V Ac 1 M. Din
SBN116 - Interruttore Di Manovra - Sezionatore 1 Polo 16 A 230 V Ac 1 M. Din
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
  • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Contatto ausiliario
  • Funzioni di blocco ed inter­blocco
  • ESC080

    Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc 240 V Ac 6 A 0.5 M. Din

    35,96 €  / pezzo*
  • MZN175

    Mostrina Di Blocco

    17,57 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    1
  • Posizione del neutro
    Senza neutro
  • Numero di poli
    1P
Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria A
    16 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
    16 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria A
    16 A
  • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
    16 A
  • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 240 V AC secondo IEC 60947-3
    0,33 kA
  • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
    0,24 kA
  • Corrente condizionale nominale di cortocir­cuito Inc con fusibile secondo IEC/EN 60669-2-4
    3000A/80A gG parallel 32A gG
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    440 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    1,80 - 1,80 Nm
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    68 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti NA
    1
  • Numero di contatti NC
    0
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -20 - 70 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 80 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1.5 - 10 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1.5 - 16 mm²
Durata
  • Numero di manovre
    200000
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento
    25000
  • Durata elet­trica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento
    25000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    0,40 W
  • Potenza dissipata per polo In
    0,40 W
Connet­tività
  • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
    Terminali divaricati
  • Allineamento superiore per dispositivi modulari
    Terminali divaricati

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-07-25
PDF
2,89 MB
Hager REACH declaration SBN116
PDF
Hager RoHS report SBN116
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SBN116 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SBN116

  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

    Licence for NETHERLANDS

    Licenza prodotto International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
    Immagine Licence for NETHERLANDS | Hager Italia

    Licence for NETHERLANDS

    Licenza prodotto International 2024-08-09

    PDF
    2,23 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    SA240 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux  2.5 M. Din
    SA240
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 40 A 250 V Ac Access. + 1Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    87,32 €
    / pezzo *
    87,32 €
    / pezzo *
  • 2
    SA263 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    SA263
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 63 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    141,79 €
    / pezzo *
    141,79 €
    / pezzo *
  • 3
    SA280 - Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    SA280
    Inter. Di Manovra - Sez. 2 Poli 80 A 250 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 2.5 M. Din
    Prezzo
    104,32 €
    / pezzo *
    104,32 €
    / pezzo *
  • 4
    SA440 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    SA440
    Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 40 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    Prezzo
    139,24 €
    / pezzo *
    139,24 €
    / pezzo *
  • 5
    SA463 - Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    SA463
    Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 63 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din
    Prezzo
    158,07 €
    / pezzo *
    158,07 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en