Sezionatore rotativo fotovoltaico 2P 16A 600VDC 3.5 moduli DIN SB216PV
Questo sezionatore rotativo a 2 poli è progettato specificamente per le stringhe fotovoltaiche, garantendo un'interruzione sicura e affidabile dell'alimentazione in corrente continua. Con una capacità nominale di 16 Ampere e 600 V DC, è ideale per sistemi fotovoltaici di medie dimensioni. La sua dimensione compatta di 3.5 moduli DIN ne facilita l'installazione all'interno di quadri elettrici standard.
EAN
3250615511591
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
60,65 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale16 A
Architettura
-
Numero di poli2P
-
Elemento di controllo/comandoManiglia rotante corta
-
Posizione del neutroSenza neutro
-
Numero di poli2
Connessione
-
Sezione conduttore rigido4 - 16 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA600 - 600 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
Potenza
-
Potenza dissipata per polo In0,70 W
-
Potenza dissipata totale1,40 W
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale1,80 - 1,80 Nm
Equipaggiamento
-
Azionamento motore opzionaleNo
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
-
PSigillabileSÌ
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 65 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-50 - 90 °C
Porta / coperchio
-
BloccabileNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Funzioni
-
InvertitoreNo
-
Installazione come dispositivo di arresto d’emergenzaNo
-
Esecuzione come interruttore principaleNo
-
versione come interruttore di manutenzione/riparazioneSÌ
-
Versione come interruttore di sicurezzaNo
-
Versione come sezionatore compattoSÌ
Numero di moduli
-
Numero di moduli3,50
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-10-25
PDF144,58 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-10-04
PDF910,04 kBDeclaration of conformity for Switch DC 2P & 4P
Dichiarazione di conformità International 2021-09-17
PDF598,74 kB
Più documentazione