Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 80 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din SA480
EAN
3250615514806
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
179,99 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
-
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 accessori disponibili
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli4
-
Numero di poli4P
Corrente
-
Corrente nominale80 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 609470,96 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 415 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2,70 - 2,70 Nm
Numero di moduli
-
Numero di moduli4,50
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza79 mm
-
Profondità68 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA5
-
Numero di contatti NC1
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 40 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore rigidoSw: 6 - 25 mm² - Aux: 1 - 10 mm²
Potenza
-
Potenza dissipata totale21,87 W
-
Potenza dissipata per polo In5,80 W
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.