INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 25KA D 4 • NSN420 | Hager
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
          NSN420 - Interruttore automatico magnetotermico 25kA 4P curva D 20A 4M
          NSN420 - Interruttore automatico magnetotermico 25kA 4P curva D 20A 4M
          NSN420 - Interruttore automatico magnetotermico 25kA 4P curva D 20A 4M
          • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

          Interruttore automatico magnetotermico 25kA 4P curva D 20A 4M NSN420

          Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 25 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 4 poli protetti, curva di intervento D, corrente nominale (In) pari a 20 A e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
          EAN
          3250614646522
          Marca
          Hager
          Confezione
          1 pezzo
          Prezzo
          192,95 €
          / pezzo *
          192,95 €
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
          Interruttore automatico magnetotermico 25kA 4P curva D 20A 4M

          NSN420

          NSN420 - Interruttore automatico magnetotermico 25kA 4P curva D 20A 4M
          NSN420 - Interruttore automatico magnetotermico 25kA 4P curva D 20A 4M
          NSN420 - Interruttore automatico magnetotermico 25kA 4P curva D 20A 4M
          • Accessori
          • Proprietà tecniche
          • Valore ambientale
          • Documenti
          • Più prodotti
          Scarica la scheda tecnica

          Completa il tuo sistema

          Accessori associati

        • altri accessori disponibili (28)
          • Blocco differen­ziale tipo A 3 accessori disponibili
          • Blocco differen­ziale tipo AC 3 accessori disponibili
          • Blocco differen­ziale tipo A-HI 4 accessori disponibili
          • Blocco differen­ziale tipo AC/A-SEL 6 accessori disponibili
          • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
          • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

          Completa il tuo sistema

          • Blocco differen­ziale tipo A
          • Blocco differen­ziale tipo AC
          • Blocco differen­ziale tipo A-HI
          • Blocco differen­ziale tipo AC/A-SEL
          • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
          • Blocco contatti ausiliari
          • Sgan­cia­tore di tensione
          • Bobina di minima tensione
          • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
          • Funzioni di blocco ed inter­blocco
          • alotte coprimor­setti
          • Barra di fase
          • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
          • BD425N

            Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din

            244,53 €  / pezzo*
          • BF425N

            Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din

            201,92 €  / pezzo*
          • BG425N

            Blocco Differenziale 4 Poli 500 Ma In<25 A Tipo A 3 M. Din

            208,95 €  / pezzo*
          • BD426N

            Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din

            211,65 €  / pezzo*
          • BF426N

            Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din

            139,59 €  / pezzo*
          • BG426N

            Blocco Differenziale 4 Poli 500 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din

            149,65 €  / pezzo*
          • BDF425N

            Blocco differenziale 4P 30mA In<25A tipo F 2 moduli

            268,99 €  / pezzo*
          • BFF425N

            Blocco differenziale 4P 300 mA In<25A tipo F 2 moduli

            222,11 €  / pezzo*
          • BH425N

            Blocco differenziale 4 Poli 30mA In<25A tipo A-HI 2 M. Din

            264,90 €  / pezzo*
          • BQ463N

            Blocco differenziale selettivo 4 Poli 300mA In<63A tipo A HI SEL3 M.

            330,02 €  / pezzo*
          • BP463N

            Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

            308,40 €  / pezzo*
          • BP464N

            Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

            274,99 €  / pezzo*
          • BR463N

            Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

            330,66 €  / pezzo*
          • BR464N

            Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

            284,93 €  / pezzo*
          • BS463N

            Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 1 A In<63 A Tipo A 3 M. Din

            358,48 €  / pezzo*
          • BS464N

            Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 1 A In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

            317,58 €  / pezzo*
          • LZ060

            Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

            6,53 €  / pezzo*
          • MZ201

            Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

            30,83 €  / pezzo*
          • MZ202

            Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

            45,58 €  / pezzo*
          • MZ203

            Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

            47,48 €  / pezzo*
          • MZ204

            Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

            47,48 €  / pezzo*
          • MZ205

            Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

            73,10 €  / pezzo*
          • MZ206

            Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

            73,10 €  / pezzo*
          • MZ212

            Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

            111,84 €  / pezzo*
          • MZN175

            Mostrina Di Blocco

            17,57 €  / pezzo*
          • MZN120

            Calotta Coprimorsetti Per Interruttori Modulari Larghezza 1 M. Din

            12,82 €  / pezzo*
          • KDN463B

            Barretta Di Cablaggio A Forcella Tetrapolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

            274,67 €  / pezzo*
          • KZN024

            10 CHIUS. LATERALI X KDN463B

            1,09 €  / pezzo*

          Proprietà tecniche

          Corrente
          • Corrente nominale
            20 A
          • Potere di inter­ruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2
            15 kA
          • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
            10 kA
          • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
            25 kA
          • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
            50 kA
          Architet­tura
          • Numero di poli
            4P
          • Curva
            D
          Numero di moduli
          • Numero di moduli
            4
          Instal­lazione, montaggio
          • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
            2,80 - 2,80 Nm
          • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
            2,80 - 2,80 Nm
          • Coppia di serraggio nominale
            2,80 - 2,80 Nm
          • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
            Bicon­nect
          • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
            Terminale a vite
          • Possibilità di montaggio a 360°
            SÌ
          Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
          • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
            10 kA
          Condizioni di impiego
          • Tensione nominale d'im­piego CA
            415 - 415 V
          • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
            AC
          • Tensione di isolamento nominale Ui
            500 V
          • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
            6000 V
          Frequenza
          • Frequenza
            50 - 60 Hz
          Connes­sione
          • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
            1 - 35 mm²
          • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
            1 - 25 mm²
          • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
            1 - 25 mm²
          • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
            1 - 35 mm²
          Protezione
          • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
            IP20
          Condizioni d'uso
          • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
            2
          • Protezione dall'umidità dell'aria
            Per tutti i climi
          • Tempera­tura d’eser­cizio
            -25 - 70 °C
          Potenza
          • Potenza dissipata totale
            10,87 W
          Durata
          • Durata elet­trica e numero di cicli
            4000
          • Numero di manovre
            20000
          Connet­tività
          • Tipo di connes­sione
            Terminale a vite
          • Allineamento superiore per dispositivi modulari
            Terminali allineati
          • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
            Terminali allineati
          Serie
          • Altezza
            83 mm
          • Larghezza
            70 mm
          • Profon­dità
            70 mm

          Valore ambientale

          Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

          Certificazioni e documenti

          REACH declaration NSN420 (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration NSN420 (english)
          PDF
          103,59 kB

          Documenti

          • Immagine prodotto

            Immagine NSN420 | Hager Italia

            Immagine del prodotto NSN420

          • Informazioni sui prodotti

            Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

            Voce di capitolato interruttori magnetotermici

            Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

            PDF
            272,37 kB
          • Dichiarazione di conformità

            Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

            EU Declaration of Conformity

            Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

            PDF
            650,27 kB
            Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

            UKCA Declaration of Conformity

            Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

            PDF
            653,93 kB
          Più documentazione

          Scopri di più su questa gamma di prodotti

            5
          • 1
            NBN106A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 6A 1M
            NBN106A
            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
            Prezzo
            51,12 €
            / pezzo *
            51,12 €
            / pezzo *
          • 2
            NBN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 10A 1M
            NBN110A
            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
            Prezzo
            45,34 €
            / pezzo *
            45,34 €
            / pezzo *
          • 3
            NBN116A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 16A 1M
            NBN116A
            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva B 1 M.
            Prezzo
            45,34 €
            / pezzo *
            45,34 €
            / pezzo *
          • 4
            NBN120A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 20A 1M
            NBN120A
            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 20 A 10 Ka Curva B 1 M.
            Prezzo
            45,34 €
            / pezzo *
            45,34 €
            / pezzo *
          • 5
            NBN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 25A 1M
            NBN125A
            Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 10 Ka Curva B 1 M.
            Prezzo
            45,34 €
            / pezzo *
            45,34 €
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
          Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en