INTERR. AUTOM. 4P 63A 10 KA C 4M • NCN463A | Hager
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
            NCN463A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva C 63A 4M
            NCN463A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva C 63A 4M
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva C 63A 4M NCN463A

            Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 15 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 400 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 4 poli protetti, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 63 A e presenta un ingombro uguale a 4 moduli DIN.
            EAN
            3250614616037
            Marca
            Hager
            Confezione
            3 Pezzi
            Prezzo
            206,20 €
            / pezzo *
            206,20 €
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
            Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva C 63A 4M

            NCN463A

            NCN463A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva C 63A 4M
            NCN463A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 4P curva C 63A 4M
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (28)
            • Blocco differen­ziale tipo A 3 accessori disponibili
            • Blocco differen­ziale tipo AC 3 accessori disponibili
            • Blocco differen­ziale tipo A-HI 4 accessori disponibili
            • Blocco differen­ziale tipo AC/A-SEL 6 accessori disponibili
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
            • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Blocco differen­ziale tipo A
            • Blocco differen­ziale tipo AC
            • Blocco differen­ziale tipo A-HI
            • Blocco differen­ziale tipo AC/A-SEL
            • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
            • Blocco contatti ausiliari
            • Sgan­cia­tore di tensione
            • Bobina di minima tensione
            • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
            • Funzioni di blocco ed inter­blocco
            • alotte coprimor­setti
            • Barra di fase
            • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
            • BD463N

              Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

              276,76 €  / pezzo*
            • BF463N

              Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

              220,22 €  / pezzo*
            • BG463N

              Blocco Differenziale 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

              236,13 €  / pezzo*
            • BD464N

              Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

              222,49 €  / pezzo*
            • BF464N

              Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

              148,47 €  / pezzo*
            • BG464N

              Blocco Differenziale 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

              153,84 €  / pezzo*
            • BDF463N

              Blocco differenziale 4P 30mA In<63A tipo F 3 moduli

              304,43 €  / pezzo*
            • BFF463N

              Blocco differenziale 4P 300 mA In<63A tipo F 3 moduli

              242,24 €  / pezzo*
            • BH463N

              B. DIFF. 4P 30 MA <63A A-HI 3M

              285,87 €  / pezzo*
            • BQ463N

              Blocco differenziale selettivo 4 Poli 300mA In<63A tipo A HI SEL3 M.

              330,02 €  / pezzo*
            • BP463N

              Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

              308,40 €  / pezzo*
            • BP464N

              Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

              274,99 €  / pezzo*
            • BR463N

              Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din

              330,66 €  / pezzo*
            • BR464N

              Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

              284,93 €  / pezzo*
            • BS463N

              Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 1 A In<63 A Tipo A 3 M. Din

              358,48 €  / pezzo*
            • BS464N

              Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 1 A In<63 A Tipo Ac 3 M. Din

              317,58 €  / pezzo*
            • LZ060

              Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

              6,53 €  / pezzo*
            • MZ201

              Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              30,83 €  / pezzo*
            • MZ202

              Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

              45,58 €  / pezzo*
            • MZ203

              Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ204

              Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

              47,48 €  / pezzo*
            • MZ205

              Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ206

              Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              73,10 €  / pezzo*
            • MZ212

              Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

              111,84 €  / pezzo*
            • MZN175

              Mostrina Di Blocco

              17,57 €  / pezzo*
            • MZN120

              Calotta Coprimorsetti Per Interruttori Modulari Larghezza 1 M. Din

              12,82 €  / pezzo*
            • KDN463B

              Barretta Di Cablaggio A Forcella Tetrapolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

              274,67 €  / pezzo*
            • KZN024

              10 CHIUS. LATERALI X KDN463B

              1,09 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              63 A
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
              30 kA
            • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2
              15 kA
            • Corrente nominale a -25°C
              78,67 A
            • Corrente nominale a -20°C
              77,38 A
            • Corrente nominale a -15°C
              76,06 A
            • Corrente nominale a -10°C
              74,72 A
            • Corrente nominale a -5°C
              73,36 A
            • Corrente nominale a 0°C
              71,97 A
            • Corrente nominale a 5°C
              70,56 A
            • Corrente nominale a 10°C
              69,11 A
            • Corrente nominale a 15°C
              67,64 A
            • Corrente nominale a 20°C
              66,13 A
            • Corrente nominale a 25°C
              64,58 A
            • Corrente nominale a 30°C
              63 A
            • Corrente nominale a 35°C
              60,96 A
            • Corrente nominale a 40°C
              58,86 A
            • Corrente nominale a 45°C
              56,68 A
            • Corrente nominale a 50°C
              54,40 A
            • Corrente nominale a 55°C
              52,03 A
            • Corrente nominale a 60 °C
              49,55 A
            • Corrente nominale a 65°C
              46,94 A
            • Corrente nominale a 70°C
              44,17 A
            Architet­tura
            • Numero di poli
              4P
            • Curva
              C
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              4
            Instal­lazione, montaggio
            • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
              2,80 - 2,80 Nm
            • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
              2,80 - 2,80 Nm
            • Coppia di serraggio nominale
              2,80 - 2,80 Nm
            • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
              Bicon­nect
            • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
              Terminale a vite
            • Possibilità di montaggio a 360°
              SÌ
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
              10 kA
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              400 - 400 V
            • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
              AC
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              500 V
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              6000 V
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Connes­sione
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 35 mm²
            • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
              1 - 25 mm²
            • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
              1 - 25 mm²
            • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
              1 - 35 mm²
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP20
            Condizioni d'uso
            • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Classe di limitazione di energia I²t
              3
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -25 - 70 °C
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              25,70 W
            Durata
            • Durata elet­trica e numero di cicli
              4000
            • Numero di manovre
              20000
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            • Allineamento superiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
              Terminali allineati
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              70 mm
            • Profon­dità
              70 mm

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            Hager REACH declaration NCN463A
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine NCN463A | Hager Italia

              Immagine del prodotto NCN463A

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

              Voce di capitolato interruttori magnetotermici

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

              PDF
              272,37 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf | Hager Italia

              UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf

              Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.

              PDF
              204,90 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

              EU Declaration of Conformity

              Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

              PDF
              650,27 kB
              Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

              UKCA Declaration of Conformity

              Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

              PDF
              653,93 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              NBN106A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 6A 1M
              NBN106A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
              Prezzo
              51,12 €
              / pezzo *
              51,12 €
              / pezzo *
            • 2
              NBN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 10A 1M
              NBN110A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 3
              NBN116A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 16A 1M
              NBN116A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 4
              NBN120A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 20A 1M
              NBN120A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 20 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
              / pezzo *
            • 5
              NBN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 25A 1M
              NBN125A
              Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 10 Ka Curva B 1 M.
              Prezzo
              45,34 €
              / pezzo *
              45,34 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en