INTERR. AUTOM. 1P 25A 10KA C 1M • NCN125A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
NCN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva C 25A 1M
NCN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva C 25A 1M
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva C 25A 1M NCN125A

Interruttore automatico magnetotermico con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e pari a 15 kA secondo CEI EN 60947-2 (Icu), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. L'interruttore è adatto all'installazione in impianti del terziario e industriali, atto a proteggere l'impianto da correnti di sovraccarico e cortocircuito. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto, curva di intervento C, corrente nominale (In) pari a 25 A e presenta un ingombro uguale a 1 modulo DIN.
EAN
3250614615542
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
36,70 €
/ pezzo *
36,70 €
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
Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva C 25A 1M

NCN125A

NCN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva C 25A 1M
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (10)
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Blocco contatti ausiliari
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • alotte coprimor­setti
    • LZ060

      Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

      6,53 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      30,83 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

      45,58 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ205

      Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

      111,84 €  / pezzo*
    • MZN175

      Mostrina Di Blocco

      17,57 €  / pezzo*
    • MZN120

      Calotta Coprimorsetti Per Interruttori Modulari Larghezza 1 M. Din

      12,82 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      25 A
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      10 kA
    • Potere di inter­ruz. estremo in cortocir­cuito Icu a 230 V AC come da IEC 60947-2
      15 kA
    • Corrente nominale a 30°C
      25 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P
    • Curva
      C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,80 - 2,80 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,80 - 2,80 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Possibilità di montaggio a 360°
      SÌ
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      10 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 400 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 35 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      3,37 W
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      4000
    • Numero di manovre
      20000
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Allineamento superiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    • Allineamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminali allineati
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      70 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration NCN125A
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine NCN125A | Hager Italia

      Immagine del prodotto NCN125A

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      272,37 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf | Hager Italia

      UK_PD_TDS_TransformerMotorprotection.pdf

      Technical data sheet recommending MCB's for single phase and three phase transformers.

      PDF
      204,90 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Immagine UKCA Declaration of Conformity | Hager Italia

      UKCA Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      NBN106A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 6A 1M
      NBN106A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 6 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
      Prezzo
      51,12 €
      / pezzo *
      51,12 €
      / pezzo *
    • 2
      NBN110A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 10A 1M
      NBN110A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 10 A 10 Ka Curva B 1 M. Din
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
      / pezzo *
    • 3
      NBN116A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 16A 1M
      NBN116A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 16 A 10 Ka Curva B 1 M.
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
      / pezzo *
    • 4
      NBN120A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 20A 1M
      NBN120A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 20 A 10 Ka Curva B 1 M.
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
      / pezzo *
    • 5
      NBN125A - Interruttore automatico magnetotermico 10000A 15kA 1P curva B 25A 1M
      NBN125A
      Interruttore Automatico Magnetotermico 1 Polo 25 A 10 Ka Curva B 1 M.
      Prezzo
      45,34 €
      / pezzo *
      45,34 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en