CALOTT COPRIMORS PER INT. MODULAR 1.5M • MZN130 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
MZN130 - Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1.5 moduli DIN
MZN130 - Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1.5 moduli DIN

Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1.5 moduli DIN MZN130

Calotta coprimorsetti per interruttori modulari, con larghezza di 1.5 moduli DIN. Accessorio essenziale per proteggere e isolare i morsetti elettrici, è realizzata in materiali resistenti, garantisce sicurezza e durabilità, prevenendo contatti accidentali
EAN
3250614560071
Marca
Hager
Confezione
4 Pezzi
Prezzo
18,30 €
/ pezzo *
18,30 €
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
Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1.5 moduli DIN

MZN130

MZN130 - Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1.5 moduli DIN
MZN130 - Calotte corpimorsetti per interruttori modulari 1.5 moduli DIN
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    50 mm
  • Larghezza
    26 mm

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine MZN130 | Hager Italia

    Immagine del prodotto MZN130

  • Manuale di installazione

    Immagine notice capot cache-bornes MZN 130 | Hager Italia

    notice capot cache-bornes MZN 130

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    297,56 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en