COM A MOT 230VCA AUTORIARMO X 3P E 4P 3M • MZ913 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Comando A Motore 230 V Ac Con Autoriarmo Per Int. Mod. 3 Poli E 4 Poli 3 M. Din MZ913

EAN
3250614329036
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
Comando A Motore 230 V Ac Con Autoriarmo Per Int. Mod. 3 Poli E 4 Poli 3 M. Din

MZ913

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    13000 V
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    3
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    52,50 mm
  • Profon­dità
    71 mm

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine MZ913 | Hager Italia

    Immagine del prodotto MZ913

  • Manuale di installazione

    Immagine Auxiliaire de télécommande MZ903/913 | Hager Italia

    Auxiliaire de télécommande MZ903/913

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    3,79 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    191,49 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en