BOB. MIN. TENSIONE 230V 50HZ 1M • MZ528N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Hager - Apparecchi generali

Bobina minima tensione 230V 50Hz 1 modulo DIN MZ528N

Bobina di minima tensione per salvamotori, avente tensione di comando pari 230 V CA. Viene utilizzata per controllare costantemente il valore della tensione ed apre l’interruttore cui è assemblato quando la tensione scende al di sotto del suo valore minimo. La potenza allo spunto è di 5 VA. Il dispositivo ha un ingombro di 1 modulo DIN
EAN
3250614565144
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
62,48 €
/ pezzo *
62,48 €
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
Bobina minima tensione 230V 50Hz 1 modulo DIN

MZ528N

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Potenza
  • Assor­bimento potenza di spunto
    5 VA
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 55 °C
Condizioni di impiego
  • Tensione di comando AC
    230 - 230 V
  • Tensione di comando DC
    0 - 0 V
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    6000 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Funzioni
  • Ritar­dato
    No
Serie
  • Larghezza
    17,50 mm
  • Profon­dità
    68 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2020-09-10
PDF
322,75 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine MZ528N | Hager Italia

    Immagine del prodotto MZ528N

  • Manuale

    Immagine Manuale en-GB 2025-04-10 | Hager Italia

    Manuale en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration Of Conformity | Hager Italia

    Declaration Of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

    PDF
    426,64 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

    PDF
    442,34 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    MZ520N - Contatti ausiliari 1NA+1NC 1-2 moduli DIN
    MZ520N
    Contatto Ausiliario Per Salvamotori 1 Na + 1Nc 3.5 A 230 V Ac 0.5 M. Din
    Prezzo
    20,33 €
    / pezzo *
    20,33 €
    / pezzo *
  • 2
    MM501N - Interruttore salvamotore 0.1-0.16A 2.5 moduli DIN
    MM501N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.1-0.16 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,22 €
    / pezzo *
    102,22 €
    / pezzo *
  • 3
    MM502N - Interruttore salvamotore 0.16-0.25A 2.5 moduli DIN
    MM502N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.16-0.25 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,22 €
    / pezzo *
    102,22 €
    / pezzo *
  • 4
    MM503N - Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN
    MM503N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.25-0.4 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,22 €
    / pezzo *
    102,22 €
    / pezzo *
  • 5
    MM504N - Interruttore salvamotore 0.4-0.63A 2.5 moduli DIN
    MM504N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.4-0.63 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,58 €
    / pezzo *
    102,58 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en