Contatto di segnalazione guasto 1NA 1-2 moduli DIN MZ527N
Contatto ausiliario di segnalazione guasto 1 NA. Si attiva tempestivamente in caso di intervento del salvamotore dovuto a sovraccarico o cortocircuito, inviando un segnale chiaro. Con una capacità di 1 Ampere a 400 V AC è l'ideale per l'integrazione con sistemi di supervisione o pannelli di controllo.
EAN
3250614565120
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
40,31 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale1 A
-
Corrente nominale 230 V AC153,50 A
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Tipo di montaggio/installazioneAdattatore per guida DIN
Numero di moduli
-
Numero di moduli0,50
Connessione
-
Tipo di contatto2NO
-
Sezione conduttore flessibile2.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido2.5 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Frequenza
-
Frequenza40 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 80 °C
Durata
-
Numero di manovre10000
-
Durata elettrica e numero di cicli5000
Potenza
-
Potenza dissipata totale0,20 W
Serie
-
Larghezza9 mm
-
Profondità68 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti INV0
-
Numero di contatti NC0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale
Manuale en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration Of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kBDichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Più documentazione