Bobina lancio di corrente 230V 50Hz 1 modulo DIN MZ523N
Bobina a lancio di corrente per salvamotori, avente tensione di comando pari 230 V Ac. Viene utilizzata per far sganciare un interruttore automatico, solitamente in situazioni di emergenza o per comandi remoti. La potenza allo spunto è di 5 VA. Il dispositivo ha un ingombro di 1 modulo DIN
EAN
3250614565137
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
62,48 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Potenza
-
Assorbimento potenza di spunto5 VA
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC230 - 230 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui6000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione nominale in DC0 - 0 V
Serie
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità68 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale
Manuale en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration Of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kBDichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Più documentazione