CONTATTO AUSILIARIO 1NA 1-2M • MZ522N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
MZ522N - Contatto ausiliario 1NA 1-2 moduli DIN
MZ522N - Contatto ausiliario 1NA 1-2 moduli DIN
  • Hager - Apparecchi generali

Contatto ausiliario 1NA 1-2 moduli DIN MZ522N

Contatto ausiliario di segnalazione guasto per salvamotore, avente un contatto normalmente aparto (1 NA) e corrente nominale di 3,5 A a 230 V AC. La potenza dissipata è di 0,01 W. Il dispositivo ha un ingombro di 9 mm di larghezza e 68 mm di profondità.
EAN
3250614565113
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
16,38 €
/ pezzo *
16,38 €
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
Contatto ausiliario 1NA 1-2 moduli DIN

MZ522N

MZ522N - Contatto ausiliario 1NA 1-2 moduli DIN
MZ522N - Contatto ausiliario 1NA 1-2 moduli DIN
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale
    1 A
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    0
Connes­sione
  • Tipo di contatto
    1NO
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    2.5 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    2.5 mm²
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    690 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Frequenza
  • Frequenza
    40 - 60 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 55 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -25 - 80 °C
Durata
  • Numero di manovre
    100000
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    100000
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    0,01 W
Serie
  • Larghezza
    9 mm
  • Profon­dità
    68 mm
Equipag­giamento
  • Numero di contatti INV
    0
  • Numero di contatti NC
    0
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2020-09-10
PDF
310,53 kB
REACH declaration MZ522N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MZ522N (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine MZ522N | Hager Italia

    Immagine del prodotto MZ522N

  • Manuale

    Immagine Manuale en-GB 2025-04-10 | Hager Italia

    Manuale en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration Of Conformity | Hager Italia

    Declaration Of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

    PDF
    426,64 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

    PDF
    442,34 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    MZ520N - Contatti ausiliari 1NA+1NC 1-2 moduli DIN
    MZ520N
    Contatto Ausiliario Per Salvamotori 1 Na + 1Nc 3.5 A 230 V Ac 0.5 M. Din
    Prezzo
    20,33 €
    / pezzo *
    20,33 €
    / pezzo *
  • 2
    MM501N - Interruttore salvamotore 0.1-0.16A 2.5 moduli DIN
    MM501N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.1-0.16 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,22 €
    / pezzo *
    102,22 €
    / pezzo *
  • 3
    MM502N - Interruttore salvamotore 0.16-0.25A 2.5 moduli DIN
    MM502N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.16-0.25 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,22 €
    / pezzo *
    102,22 €
    / pezzo *
  • 4
    MM503N - Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN
    MM503N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.25-0.4 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,22 €
    / pezzo *
    102,22 €
    / pezzo *
  • 5
    MM504N - Interruttore salvamotore 0.4-0.63A 2.5 moduli DIN
    MM504N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.4-0.63 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,58 €
    / pezzo *
    102,58 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en