CASSETTA DA PARETE IP55 • MZ521N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
MZ521N - Cassetta da parete IP55
MZ521N - Cassetta da parete IP55
  • Hager - Apparecchi generali

Cassetta da parete IP55 MZ521N

Cassetta da parete IP55 è la soluzione ideale per l'alloggiamento e l'azionamento sicuro dei salvamotori in ambienti gravosi. La sua robusta costruzione con grado di protezione IP55 garantisce un'eccellente resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendola perfetta per applicazioni industriali, esterne o in luoghi umidi.
EAN
3250614565168
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
49,94 €
/ pezzo *
49,94 €
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
Cassetta da parete IP55

MZ521N

MZ521N - Cassetta da parete IP55
MZ521N - Cassetta da parete IP55
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP55
Serie
  • Larghezza
    80 mm
  • Altezza
    158 mm
  • Profon­dità
    125 mm
Materiali
  • Materiale
    Polis­tirolo (PS)
Corrente
  • Corrente nominale
    25 A
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 55 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2020-09-10
PDF
317,35 kB
REACH declaration MZ521N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MZ521N (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine MZ521N | Hager Italia

    Immagine del prodotto MZ521N

  • Manuale

    Immagine Manuale en-GB 2025-04-10 | Hager Italia

    Manuale en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration Of Conformity | Hager Italia

    Declaration Of Conformity

    Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

    PDF
    426,64 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

    PDF
    442,34 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    MZ520N - Contatti ausiliari 1NA+1NC 1-2 moduli DIN
    MZ520N
    Contatto Ausiliario Per Salvamotori 1 Na + 1Nc 3.5 A 230 V Ac 0.5 M. Din
    Prezzo
    20,33 €
    / pezzo *
    20,33 €
    / pezzo *
  • 2
    MM501N - Interruttore salvamotore 0.1-0.16A 2.5 moduli DIN
    MM501N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.1-0.16 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,22 €
    / pezzo *
    102,22 €
    / pezzo *
  • 3
    MM502N - Interruttore salvamotore 0.16-0.25A 2.5 moduli DIN
    MM502N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.16-0.25 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,22 €
    / pezzo *
    102,22 €
    / pezzo *
  • 4
    MM503N - Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN
    MM503N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.25-0.4 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,22 €
    / pezzo *
    102,22 €
    / pezzo *
  • 5
    MM504N - Interruttore salvamotore 0.4-0.63A 2.5 moduli DIN
    MM504N
    Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.4-0.63 A 2.5 M. Din
    Prezzo
    102,58 €
    / pezzo *
    102,58 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en