Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN MZ212
Bobina di massima tensione, avente tensione di comando pari 230 V CA. Viene utilizzata per controllare costantemente il valore della tensione ed apre l’interruttore cui è assemblato quando la tensione va oltrre il suo valore massimo. La potenza persa è di 0,70 W. Il dispositivo ha un ingombro di 1 modulo DIN
EAN
3250614562129
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
111,84 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale in DC0 - 0 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza87 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità68 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17
PDF711,55 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF182,48 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF223,50 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-03-15
PDF323,14 kB
Più documentazione